Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Bielle snodate KDGM igubal®

Versione A | Versione B

 
 
Caratteristiche speciali

Diametri di 6, 8, 10 e 12 mm

Materiali delle teste (J, J4, R)

Dimensioni interne individuali

Allineamento individuale del punto di alloggio

 
passo 1Configurazione: KDGM - configurazione individuale

Passaggio 1/5: Seleziona la dimensione di installazione richiesta.

Misure di installazione:

Diametro 06 mm
Diametro 08 mm
Diametro 10 mm
Diametro 12 mm
cod. art.:
d1:
Codice articolo d1 d2 d3 X b c max. angolo di oscillazione    
        Min.          
  [E10] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]    
 KDGM-06-A-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-SR-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-SR-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-SR-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-SR-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-A-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-B-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-SR-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-ER-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-SR-J4 (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-A-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-A-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-B-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-B-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-ER-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-SR-EK (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-SR-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-SR-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-SR-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-SR-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-A-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-B-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-SR-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-ER-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-SR-J (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-SR-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-SR-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-SR-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-SR-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-A-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-B-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-SR-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-ER-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-SR-R (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-A-SR (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-06-B-SR (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-A-SR (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-08-B-SR (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-A-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-10-B-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-A-SR (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-ER (1) - - - - - - - a richiesta 
 KDGM-12-B-SR (1) - - - - - - - a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Versione standard in acciaio zincato, suffisso ES = versione in acciaio inossidabile. X = Versioni A,B(1) XX - Inserire le dimensioni desiderate per XX nel campo dei commenti per l'ordine. Prendete nota dell'attuale dimensione minima X.