Progressi tecnologici grazie alla tecnologia della plastica
Gli impianti per la produzione dei supporti ottici di memorizzazione sono progettati per raggiungere velocità estremamente elevate. Un CD di esempio è disponibile in meno di un secondo. I requisiti per i singoli elementi della macchina sono di conseguenza stringenti. Le teste a snodo in tecnopolimero giocano un ruolo fondamentale nell'assicurare un elevato numero di cicli. Nella propria sede di Baden Wuerttemberg, STEAG HamaTech progetta, sviluppa, produce e commercializza impianti e attrezzature per la fabbricazione di supporti ottici di memorizzazione e rifornisce il settore con soluzioni di sistema per tutti gli attuali formati di dischi. Il tempo ciclo per la produzione di un CD Rom è stato circa 4 secondi per anni. Oggi il tempo ciclo è 1,6 secondi. È aumentata la produttività del 250%. Di norma gli impianti sono in funzione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. I singoli moduli di manipolazione eseguono da 17,5 a 20 milioni di cicli l'anno. Di conseguenza i fornitori di componenti devono rispettare requisiti stringenti.