Area di applicazione:
Gli elementi per cuscinetto igubal® si possono utilizzare senza problemi anche in ambienti difficili. In ambienti umidi o bagnati, i cuscinetti sono resistenti alla corrosione, ad acidi deboli e alcali. La temperatura d'esercizio va da -40 °C a +200 °C. La resistenza a polvere e sporco è eccezionale.
I cuscinetti degli elementi per cuscinetto igubal® si possono utilizzare senza guarnizioni, anche in condizioni estremamente contaminate. Questo vale per polvere sottile e sporco grossolano.
Rilevabile
Le parti in polimero igubal® rilevabili possono essere trovate secondo tutti i comuni parametri usati per il rilevamento dei metalli e per questo garantiscono cibi liberi da impurità.
Carichi
La capacità di carico degli snodi igubal® esenti da manutenzione è molto elevata a temperature ambiente standard. Gli snodi igubal® sopportano carichi elevati pesando un quinto rispetto ai tradizionali componenti in metallo. Possiedono ottime capacità ammortizzanti grazie al supporto bicomponente in plastica in grado di assorbire le vibrazioni, a differenza dell'acciaio.
Le proprietà specifiche delle plastiche, quali influenza della temperatura e comportamento in strisciamento, devono essere valutate sulla singola applicazione. In alcuni casi particolari, perciò, è necessario verificare la capacità di carico degli snodi sferici con alti carichi costanti, con velocità a basso carico e ad alte temperature.
Coefficienti di attrito e velocità
Uno dei principali vantaggi degli snodi igubal® esenti da manutenzione consiste nel fatto che il perno ruota direttamente nella calotta sferica realizzata in iglidur® W300. In tal modo si possono raggiungere elevate velocità nel funzionamento a secco. Per carichi radiali, la velocità di strisciamento per movimento rotatorio può arrivare a 0,5 m/s.
Al contrario, la rotazione dello snodo sferico avviene sul diametro esterno della calotta sferica.
Gli snodi igubal® esenti da manutenzione consentono movimenti lineari dell'albero.
Temperature di esercizio
Gli snodi igubal® sono utilizzabili nell'intervallo di temperatura da -30°C a +80°C. La versione HT può essere usata senza interruzioni a una temperatura di +200°C. La Tabella 02 mostra l'andamento del carico degli snodi igubal® in funzione della temperatura.
resistenza chimica
La calotta in iglidur® W300 e la sede in igumid G sono resistenti a sostanze debolmente alcaline, acidi deboli e carburanti e a tutti i tipi di lubrificanti. L'assorbimento di umidità di igubal® è di circa 1,3 in peso %. -% in condizioni ambientali standard. In acqua il limite di saturazione è pari al 6,5%. Tali dati devono essere tenuti in considerazione quando si progetta per questi ambienti. La versione HT può essere usata quando è richiesta alta resistenza agli agenti chimici.
Radiazioni radioattive
Gli snodi autoallineanti igubal® resistono a radiazioni di intensità fino a 3 x 102 Gy.
Resistente ai raggi UV
Le capacità di resistenza alla corrosione dei cuscinetti igubal® li rendono particolarmente adatti all'uso all'aperto. Gli snodi igubal® sono resistenti ai raggi UV. Una lieve variazione di colore (inscurimento) della calotta causata dall’esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici non comporta variazioni significative delle caratteristiche meccaniche, elettriche e termiche.
Tolleranze
Gli snodi igubal® possono essere usati con differenti tolleranze basate sulle singole applicazioni. Sono dimensionate per un accoppiamento lasco, al fine di garantire un funzionamento regolare anche in caso di velocità di strisciamento elevate. Il foro interno ha una tolleranza in accordo con E10. Gli alberi dovrebbero avere tolleranze tra h6 e h9. Le tolleranze sono indicate nella tabella. Contattateci per altre tolleranze dei cuscinetti.