Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Riehle Bäckereigerätefabrik GmbH

Bakery equipment
 
 

In leaching systems (dipping of pretzel in baking soda) and transport equipment, igubal® pillow block and flange bearings compensate for potential errors in the alignment of sheet metal equipment. Moreover these bearings are free of corrosion and maintenance and require no further lubricants.


Part specification Max. permitted Tractive Max. permitted Tractive Max. torque in
  load on ball Load force oblong holes
igubal® EFOM-16 1400 N 2800 N 4.5 mm

More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h