Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Leeb GmbH

Packaging machines
 
 

Long service life with concurrent food-safe design characterizes this application. Both high frequencies and rare operating cycles can be handled with the igubal® rod end bearings.


Part specification Max. static Max. radial load Min. thread depth Max. torque reserves Max. torque
  Tensile load     female thread on spherical ball
igubal® KBRM-06 1400 N 400 N 8 mm 1.5 Nm 10 Nm

More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h