Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

igubal® Supporto snodato a omega, mm/pollici

Caratteristiche speciali

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Alta resistenza

Buona resistenza alle sollecitazioni con carichi variabili

Compensazione di disallineamenti

Compensazione dei carichi di spigolo

Resistenti alla corrosione

Resistente agli agenti chimici

Prestazioni ammortizzanti eccellenti

Ideale per movimenti rotatori, oscillanti e assiali

Peso minimo

 
 

supporto snodato a omega KSTM

cod. art.:
d1 [mm]:
Dimensioni [mm]
igubal® Supporti snodati a omega KSTM
N. ordine a d1
E10
B C1 h1 h2 m h3 d3 X2 Angolo
di inclinazione
max
   
 KSTM-05 34 5 8 6 7 14 25 4 3,3 4,6 30° a richiesta 
 KSTM-06 43 6 9 7 10 18 33 5,5 4,5 6 29° a richiesta 
 KSTM-08 47 8 12 9 10 20 33 6 4,5 7 25° a richiesta 
 KSTM-10 62 10 14 10,5 14 26 46 7,5 5,5 8 25° a richiesta 
 KSTM-12 65 12 16 12 14 28 46 8,5 5,5 9 23° a richiesta 
 KSTM-14 82 14 19 13,5 18 34 60 9,5 6,6 11 23° a richiesta 
 KSTM-16 86 16 21 15 18 36 60 10,5 6,6 12 23° a richiesta 
 KSTM-18 93 18 23 16,5 22 42 68 11,5 9,0 13 23° a richiesta 
 KSTM-20 98 20 25 18 22 44 68 13 9,0 14 23° a richiesta 
 KSTM-22 108 22 28 20 24 48 74 14 9,0 16 22° a richiesta 
 KSTM-25 124 25 31 22 27 54 86 16 9,0 17 22° a richiesta 
 KSTM-30 139 30 37 25 32 64 96 17 11,0 20 22° a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Carichi per igubal® Supporti snodati a omega KSTM
N. ordine Massimo carico statico
a trazione
a breve termine
[N]
Massimo carico statico
a trazione
permanente
[N]
Massimo carico statico
a compressione
assiale
[N]
Massima
coppia di serraggio per
asole
[Nm]
 KSTM-05 700 350 300 0,6
 KSTM-06 1100 550 300 1,3
 KSTM-08 1300 650 400 1,3
 KSTM-10 1500 750 500 2,5
 KSTM-12 2200 1100 600 2,5
 KSTM-14 2400 1200 600 4,5
 KSTM-16 3000 1500 1000 4,5
 KSTM-18 3500 1750 1200 10,5
 KSTM-20 4700 2350 1300 10,5
 KSTM-22 6100 3050 1400 10,5
 KSTM-25 6600 3300 1600 10,5
 KSTM-30 8100 4050 2100 21,5
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

supporto snodato a omega KSTI

cod. art.:
d1 [inch]:
Dimensioni [pollici]
igubal® Supporti snodati a omega KSTI
N. ordine a d1
E10
B C1 h1 h2 m h3 d3 X2 Angolo
di inclinazione
max
   
 KSTI-03 1,4 0.1900 0,312 0,234 0,29 0,566 1 0,165 0.137 0,2 25° a richiesta 
 KSTI-04 1,75 0.2500 0,375 0,25 0,39 0,705 1,25 0,205 0.137 0,25 25° a richiesta 
 KSTI-05 1,95 0.3125 0,437 0,312 0,43 0,824 1,35 0,236 0.150 0,28 25° a richiesta 
 KSTI-06 2,4 0.3750 0,5 0,359 0,55 1,022 1,8 0,376 0.180 0,3 22° a richiesta 
 KSTI-07 2,5 0.4375 0,562 0,406 0,57 1,082 1,85 0,315 0.205 0,33 22° a richiesta 
 KSTI-08 2,8 0.5000 0,625 0,453 0,6 1,191 2 0,354 0.205 0,38 22° a richiesta 
 KSTI-10 3,35 0.6250 0,75 0,484 0,7 1,409 2,3 0,413 0.205 0,47 22° a richiesta 
 KSTI-12 3,75 0.7500 0,875 0,593 0,86 1,687 2,7 0,472 0.270 0,53 22° a richiesta 
 KSTI-16 5 1.0000 1,375 1,005 1,1 2,163 3,5 0,63 0.520 0,68 20° a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Carichi per igubal® Supporti snodati a omega KSTI
N. ordine Massimo carico statico
a trazione
a breve termine
[N]
Massimo carico statico
a trazione
permanente
[N]
Massimo carico statico
a compressione
assiale
[N]
Massima
coppia di serraggio per
asole
[Nm]
 KSTI-03 550 275 300 0,6
 KSTI-04 600 300 300 0,6
 KSTI-05 800 400 400 0,8
 KSTI-06 1000 500 500 1,3
 KSTI-07 1100 550 600 2,5
 KSTI-08 1200 600 600 2,5
 KSTI-10 2100 1050 800 2,5
 KSTI-12 3100 1550 1200 4,5
 KSTI-16 5400 2700 1600 10,5
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog