Funzionamento a secco esente da manutenzione
Elevata rigidità
Elevata resistenza ai carichi d'urto
Compensazione degli errori di disallineamento
Compensazione di carichi di spigolo
Resistenti alla corrosione
Resistenti agli agenti chimici
Elevata riduzione delle vibrazioni
Adatti a movimenti rotatori, oscillanti e lineari
Leggeri
Elevati carichi radiali
Resistenti ai mezzi
Dimensioni compatte
Facile inserimento
Durata d'esercizio calcolabile
Esenti da manutenzione e lubrificazione
Quando è necessaria un'ottima resistenza chimica
Quando si rende necessaria un'alternativa low-cost
Quando sono necessari cuscinetti resistenti allo sporco
Quando si rende necessario compensare disallineamenti
Quando sono necessari componenti divisibili.
Quando si è in presenza di temperature sopra i +80°C
Quando è richiesto un collare integrato
Quando sono necessarie dimensioni sopra i 50 mm
In presenza di velocità di rotazione oltre 0,5 m/s