Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

igubal® Teste a snodo

Le teste a snodo igubal® possono essere usate senza problemi in ambienti difficili. Gli snodi sono resistenti alla corrosione anche in condizioni di elevata umidità e sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Le temperature dell'applicazione sono comprese nell'intervallo da
-30 a +80°C. E' degna di nota l'insensibilità a sporco e polvere.

Snodi sferici igubal® rilevabili
In caso di rotture o errori d'uso i prodotti CL DT igubal® possono essere ritrovati facilmente grazie al materiale rilevabile. Anche pezzi piccolissimi vengono rilevati con i semplici sistemi di rilevamento disponibili in commercio.

Quando impiegarlo?

Quando è necessario diminuire il peso

In presenza di movimenti di rotazione, oscillazione e lineari

Quando si è in presenza di oscillazioni/vibrazioni ad alta frequenza

Quando è necessaria bassa rumorosità

Quando è necessario che il componente sia isolato elettricamente

Quando è richiesta resistenza alla corrosione

In combinazione con cilindri pneumatici e molle a gas

Quando è necessaria un'ottima resistenza chimica

Quando è necesaria grande rigidità

Quando non impiegarlo?

A temperature sopra i +80°C (scegliere in questo caso le opzioni HT)

In presenza di velocità di rotazione oltre 0.5 m/s

Quando prevalgono alte forze di trazione e laterali

Quando si devono utilizzare ammortizzatori idraulici

Quando sono necessarie dimensioni sopra i 30 mm

Testa a snodo igubal®  
Testa a snodo igubal®

Con filetti maschio e femmina in dimensioni metriche e in pollici

Testa a snodo igubal®, con filetto maschio  
Testa a snodo igubal®, con filetto maschio

Con filetto maschio in dimensioni metriche e in pollici

igubal® rod end bearing CL  
igubal® Testa a snodo CL

Per una facile installazione, con filetti esterni e interni in dimensioni metriche

Testa a snodo igubal® CL DT  
Testa a snodo igubal® CL DT

Per un'installazione semplificata, rilevabile, con filetto femmina in dimensioni metriche

igubal® Accessori per teste a snodo

igubal® Perno filettato, mm

Perno filettato con anello seeger

igubal® Perno filettato, mm    
 

Caratteristiche speciali delle teste a snodo igubal®

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Alta resistenza

Resistenza molto elevata alle sollecitazioni con carichi variabili

Compensazione di disallineamenti

Compensazione dei carichi di spigolo

Resistenti a sporco, polvere e fibre

Resistente agli agenti chimici e corrosivi

Prestazioni ammortizzanti eccellenti

Ideale per movimenti rotatori, oscillanti e lineari

Peso minimo

Serie dimensionali K ed E, in conformità a DIN ISO 12240

Tolleranze

È possibile utilizzare teste a snodo igubal, in funzione dell'applicazione, con diverse tolleranze. Sono dimensionate per un accoppiamento lasco, al fine di garantire un funzionamento regolare anche in caso di velocità di strisciamento elevate. Il diametro interno è in tolleranza E10. La tolleranza degli alberi dovrebbe essere compresa tra h6 e h9.
Contattateci per altre tolleranze.

Carichi

Le teste a snodo igubal® sopportano carichi elevati a temperature ambiente normali, presentano eccellenti proprietà ammortizzanti pesando solo un quinto rispetto agli snodi metallici tradizionali.
Quindi la capacità di carico di una testa snodo deve essere verificata in un test pratico, soprattutto se usata sotto elevati carichi continuativi e alle alte temperature.


Coefficienti di attrito e velocità

La rotazione del perno avviene direttamente nella calotta sferica in iglidur® W300. In tal modo si possono raggiungere elevate velocità nel funzionamento a secco. Per carichi radiali, la velocità di strisciamento per movimento rotatorio può arrivare a 0.5 m/s.

Le teste a snodo igubal® esenti da manutenzione consentono movimenti lineari e oscillanti dell'albero.


Programma di fornitura

Le teste a snodo igubal® sono disponibili nelle serie dimensionali K ed E per alberi da 2 a 30 mm in tutte le dimensioni in conformità a DIN ISO 12240 rispettivamente nel

Tipo A - con filetto maschio e

Tipo B - con filetto femmina



La serie dimensionale L è inoltre disponibile in pollici e - come versione speciale - con inserto in acciaio inossidabile nella calotta sferica. La calotta in plastica contente coppie di serraggio decisamente superiori.
Contattateci per richieste specifiche su taglie, tempi di consegna e costi.

igubal® Teste a snodo - Applicazioni

Temperature

Serie dimensionale K nelle varianti A+B per temperature fino a
+200°C (materiale HAT).

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672