Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

igubal® Calotte sferiche

 

Tutti i materiali iglidur® presentano caratteristiche speciali che li rendono idonei per applicazioni con requisiti specifici. Sono disponibili calotte sferiche in iglidur® - W300 (Standard), J, R, UW e X.

Caratteristiche speciali

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Resistenti alla corrosione

Elevato carico a compressione

Elevata elasticità

Peso minimo

Diversi materiali


Calotte sferiche - caratteristiche del materiale

iglidur® W300 (Standard) – molto resistente all'usura

iglidur® R economico e a bassi coefficienti di attrito

iglidur® X resistente in temperatura e agli agenti chimici

iglidur® J bassi coefficienti di attrito e basso assorbimento di umidità

iglidur® UW idoneo per applicazioni immerse


Tolleranze

Il diametro interno delle calotte sferiche igubal® esenti da manutenzione ha una tolleranza E10. La tolleranza dell'albero dovrebbe essere compresa tra h6 e h9.

Quando impiegarlo?

Quando sono necessari materiali che non richiedono manutenzione

Quando è necessario usare componenti delle serie dimensionali E e K

Quando è necessario testare diversi materiali iglidur®

Quando è necessaria un'ottima resistenza alla compressione

Quando è richiesta alta elasticità

Quando non impiegarlo?

Quando si è in presenza di temperature sopra i +250°C

Quando sono necessarie dimensioni sopra i 50 mm

In presenza di velocità di rotazione oltre 0,5 m/s

igubal® Calotte sferiche W..M/I

Calotta sferica standard - serie dimensionali K ed E in dimensioni metriche e in pollici

igubal® Calotte sferiche W..M/I    

igubal® Calotte sferiche R...M

Calotta sferica a basso costo - serie dimensionali K ed E in dimensioni metriche

igubal® Calotte sferiche R...M    

igubal® Calotte sferiche X...M

Calotta sferica per alte temperature - serie dimensionali K ed E in dimensioni metriche

igubal® Calotte sferiche X...M    

igubal® Calotte sferiche J...M, mm

Calotta sferica a basso assorbimento di umidità - serie dimensionali K ed E in dimensioni metriche

igubal® Calotte sferiche J...M, mm    

igubal® sfere J...M, grandi dimensioni, mm

Calotta sferica a basso assorbimento di umidità - serie dimensionali K in dimensioni metriche

igubal® sfere J...M, grandi dimensioni, mm    

igubal® sfere JKM-GT scomponibile, mm

La calotta sferica divisa per basso assorbimento di umidità. Serie dimensionali K in dimensioni metriche

igubal® sfere JKM-GT scomponibile, mm    

igubal® Calotte sferiche UWEM

Calotta sferica per applicazioni immerse - serie dimensionale E in dimensioni metriche

igubal® Calotte sferiche UWEM    

igubal® - Calotte sferiche precaricate J4VEM, mm

Calotte sferiche precaricate per accoppiamenti precisi, combinabili con supporti della serie E

igubal® - Calotte sferiche precaricate J4VEM, mm    

Calotte sferiche igubal® J4…M, mm

Calotta sferica a basso costo - serie dimensionale K ed E in dimensioni metriche

Calotte sferiche igubal® J4…M, mm    

igubal® - calotte sferiche RN248..M, mm

Calotta sferica rilevabile - serie dimensionali K ed E in dimensioni metriche

igubal® - calotte sferiche RN248..M, mm