Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

igubal® Snodo sferico KGLM, mm

Caratteristiche speciali

Compensazione dei disallineamenti

Carichi di spigolo

resistenza alla corrosione

Prestazioni ammortizzanti eccellenti

Eccellente smorzamento delle vibrazioni

Ideale per movimenti rotatori, oscillanti e assiali

 
 
 

Snodo sferico KGLM

cod. art.:
d1 [mm]:
Carichi e dimensioni [mm]
N. ordine Massimo carico statico
a compressione nel supporto
Massima coppia di
serraggio
sulla sfera
d1
E10
d2 B C Massima
inclinazione
   
  Radiale Assiale           squadra    
  [N] [N] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
 KGLM-02 300 60 1 2 8 4 3 32° a richiesta 
 KGLM-03 550 200 2 3 10 6 4,5 32° a richiesta 
 KGLM-05 1300 500 5 5 13 8 6 30° a richiesta 
 KGLM-06 1800 650 10 6 16 9 6,5 29° a richiesta 
 KGLM-08 2700 1200 12 8 19 12 9 25° a richiesta 
 KGLM-10 4000 1400 20 10 22 14 10,5 25° a richiesta 
 KGLM-12 5400 1500 30 12 26 16 12 25° a richiesta 
 KGLM-14 6000 2500 35 14 28 19 13,5 23° a richiesta 
 KGLM-16 8000 3000 40 16 32 21 15 23° a richiesta 
 KGLM-18 9000 4000 45 18 35 23 16,5 23° a richiesta 
 KGLM-20 10000 5000 55 20 40 25 18 23° a richiesta 
 KGLM-22 11700 6500 60 22 42 28 20 22° a richiesta 
 KGLM-25 13600 7500 65 25 47 31 22 22° a richiesta 
 KGLM-30 20000 9000 70 30 55 37 25 22° a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog