Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Articolazione dello sterzo del veicolo a idrogeno detentore del record mondiale HYSUN 3000

manus® 2005
 
 
 
 

"Quattordici teste a snodo con filetto maschio della serie igubal® assicurano elevata resistenza, funzionamento a secco senza manutenzione e pesi minimi. È possibile un alleggerimento di oltre 1,5 kg, che equivale a un autonomia aggiuntiva di circa 100 km. ”

Frieder Herb, ExtraEnergy e.V., Kirchheim / Teck

Altre informazioni sui prodotti utilizzati
Sono riportate altre applicazioni interessanti per settori completamente diversi.
Vai al concorso manus®