Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Sick International Kellereimaschinen GmbH

Foodstuff machines
 
 

The rod end bearings in the connection couplings withstand the fruit acid of grapes. This device to adapt the connection offers not only low maintenance costs, but also a favorable purchase price.


Part specification Max. static Max. radial load Min. thread depth Max. torque through
  Tensile load     ball with metal shaft
igubal® KBRM-08-MH 3600 N 900 N 15 mm 70 Nm

More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h