Lubrication-free plastic energy chain operates fail-safe in steel mill
In this steel mill, a metal chain was replaced by a plastic energy chain that has been fail-safe since 2007, together with chainflex cables designed for moving applications.
Outdoor cranes must withstand harsh weather conditions. Indoor cranes also work under alternating moisture influences with simultaneous extremely high temperatures.
Storage and Retrieval Units for High-Bay Warehouses
igus® energy chains are used in the storage and retrieval units of the company viastore systems in Stuttgart due to their operational reliability, even more noise reduction and lower material costs.
Due to the relatively high dynamic values, a guidelok slimline F was used for the safe guiding of the energy chain in this storage and retrieval machine with a lifting height of 6 meters.
Maanshan, fabbrica di acciaio e ferro: temperature elevate, carichi pesanti, tanta polvere e alta velocità.
voestalpine Stahl Donawitz: contaminazione elevata, mentre le rotaie che verranno laminate vengono ripulite dalle scorie.
Slovacchia, fabbrica di alluminio. È in funzione da nove anni senza difetti. Corsa 62 m, velocità 0,3 m/s.
Shagang, fabbrica di acciaio e ferro in Cina. Temperature elevate, alta velocità, tanta polvere.
Meishan, fabbrica di acciaio e ferro, Nanchino in Cina. Gru, tanta polvere, alta velocità.
Cerca altri esempi
Siete alla ricerca di applicazioni testate e collaudate per uno specifico settore? Qui è possibile navigare alla ricerca di applicazioni dei clienti già realizzate e selezionarle in base alle vostre specifiche.