Grazie alla doppia cinghia, l'asse tandem ZLWT è l'ideale se è necessario spostare più slitte in modo rapido e indipendente l'una dall'altra. I motori possono essere montati su uno o entrambi i lati. È inoltre possibile aggiungere un azionamento sincrono parallelo.
Codice art. | Massima lunghezza della corsa [mm] | Trasmissione [mm/giro] | Profilo del dente | Cinghia dentata materiale | Cinghia dentata tensione [N] | Peso [kg] | Carico addizionale(per 100 mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLWT-10160 | 2.000 | 75 | 3M | Neoprene con fibra di vetro | 200 | 4,0 | 0,25 | Richiesta | |
ZLWT-10200 | 2.000 | 75 | 3M | Neoprene con fibra di vetro | 200 | 4,5 | 0,30 | Richiesta | |
ZLWT-20200 | 3000 | 144 | 8M | PU con acciaio inossidabile | 750 | 11,0 | 0,50 | Richiesta | |
ZLWT-20300 | 3000 | 144 | 8M | PU con acciaio inossidabile | 750 | 12,5 | 0,65 | Richiesta |
Codice art. | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLWT-10160 | 193 | 150/200/250 | 40 | 180 | Al-13 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18,0 | 18 | 448 | 10 | |
ZLWT-10200 | 233 | 150/200/250 | 40 | 220 | Al-13 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18,0 | 18 | 448 | 10 | |
ZLWT-20200 | 252 | 200/250/300/350 | 63 | 234 | Al-18 | 120 | 240 | 1 | 98 | 28,5 | 27 | 596 | 14 | |
ZLWT-20300 | 352 | 200/250/300/350 | 63 | 334 | Al-18 | 200 | 240 | 1 | 98 | 28,5 | 27 | 596 | 14 |
Codice art. | d3 | g3 | D | K per DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/giro] Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLWT-10160 | 38 | M4 | 10 | M6 | 107 | 59 | 20 | 75 | |
ZLWT-10200 | 38 | M4 | 10 | M6 | 107 | 59 | 20 | 75 | |
ZLWT-20200 | 60 | M5 | 20 | M8 | 122 | 78 | 40 | 144 | |
ZLWT-20300 | 60 | M5 | 20 | M8 | 122 | 78 | 40 | 144 |