Calcolate la durata d'esercizio del vostro sistema per catene portacavi o chiedeteci di farlo per voi e ricevete una garanzia di 36 mesi. Testate il servizio o inviateci una richiesta da qui.
Testati nel più grande laboratorio industriale e collaudati in applicazioni reali dal 1971
Ogni anno, i nostri sistemi per catene portacavi vengono testati per circa 10 miliardi di cicli nel nostro laboratorio di prova, in condizioni reali. Oltre a questi test, la durata d'esercizio delle nostre catene portacavi è stata confermata dalle numerose applicazioni nei più svariati settori industriali.
▲Tech up
Scoprite la durata d'esercizio in modo semplice e veloce
In pochi clic potete ricevere informazioni sulla durata d'esercizio prevista e ottenere un certificato di garanzia per 36 mesi per la catena portacavi da voi selezionata.
La nuova generazione non solo è stata migliorata in termini di facilità di installazione e di silenziosità; anche la stabilità è stata migliorata del 10% rispetto alla serie precedente.
Stabilità aumentata del 20% con la catena top di categoria E4Q
2 denti di fermo disposti in verticale e 2 in orizzontale per ogni maglia della catena assicurano una maggiore rigidità della E4Q e permettono autoportanze e carichi addizionali maggiori. Più robusta del 20% rispetto alla E4.1.
88% più robusta per autoportanze maggiori e dimensioni compatte
La catena portacavi ibrida YE è la combinazione perfetta tra la leggerezza della plastica e la stabilità dell'acciaio per gestire facilmente elevate lunghezze autoportanti. La catena è robusta e resiste alle vibrazioni. Rispetto alla E4.42, la YE.42 può raggiungere tratti autoportanti fino a 5,25 m, ciò corrisponde ad autoportanze maggiori dell'88%, con un carico aggiuntivo di 2kg/m.
Piccola modifica di grande effetto. La modifica apportata al design della connessione a sfera della maglia della catena ha permesso di moltiplicare per 4 la stabilità radiale della versione B rispetto alla versione TRE. Con un effetto positivo sulla durata d'esercizio della catena. E il prezzo è rimasto invariato.
139 milioni di corse con il cavo TPE di fascia alta CF98
Nel laboratorio aziendale - il più grande del suo genere con un'area di test di 3.800 m² e più di 800 test eseguiti contemporaneamente su 64 banchi prova - svolgiamo oltre 2 miliardi di cicli test all'anno per garantirvi la miglior tecnologia possibile. I 139 milioni di cicli che il cavo di comando CF98.05.04 supera nel test di durata sono il vero punto di forza di questo prodotto.
Laboratorio di prova per sistemi per catene portacavi
Le catene portacavi vengono testate a fondo. In movimenti lineari su corse fino a 240 m e in movimenti verticali, circolari o torsionali. 53 banchi di prova, su cui vengono eseguiti contemporaneamente 295 test, vengono utilizzati per collaudare la resistenza alle sollecitazioni delle catene portacavi. Ogni anno vengono eseguiti complessivamente 4.100 test per 10 miliardi di cicli.
"Finora, ROBOWORKER ha avuto solo esperienze positive nell'utilizzare le catene portacavi dello specialista in motion plastics igus. E' molto raro che si verifichi un guasto del cavo o della catena portacavi", afferma Sautter elogiando la lunga durata d'esercizio dei componenti igus®.
ROBOWORKER
"Nell'ambiente gravoso della nostra azienda dove si lavora con il calcestruzzo, le catene portacavi igus contribuiscono in modo decisivo alla stabilità e all'affidabilità funzionale delle gru indoor e dei portali, da 12 anni.
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Da quando abbiamo scelto e utilizzato la catena portacavi in plastica igus, la nostra attrezzatura ha sempre funzionato senza problemi. Non ci sono state interruzioni dovute alla catena e il carico sul mio centro di costo è notevolmente diminuito. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Con l'aiuto dei nostri esperti, potete migliorare la durata d'esercizio della vostra applicazione, subito.
Consigli per selezionare e progettare un sistema per catena portacavi duraturo