<font size="7">Per bicchieri di plastica</font><br>Una macchina per chiudere i bicchieri</font>
Macchina per la chiusura delle vaschette
  • serviva: Una macchina per la chiusura di tazze che mettesse automaticamente il coperchio sulle tazze di plastica nei fast food
  • Requisiti: 100% esente da lubrificazione e manutenzione, durevole, resistente al calore, all'umidità, leggera, silenziosa e senza vibrazioni,
  • conforme agli alimenti Prodotti utilizzati: Cuscinetto drylin® R Housing
    (FJUMT-01-10), guida lineare drylin® (TK-04-12), 
    chiocciola flangiata dryspin® (DST-JFRM) e mandrino nonché cuscinetto a strisciamento iglidur® W300 (WFM-0608-04)
  • Successo per il cliente: I componenti mobili della macchina sono progettati per resistere a oltre 300.000 cicli. Gli ingegneri progettisti utilizzano quindi i cuscinetti dell'alloggiamento, la guida lineare, la chiocciola flangiata della serie dryspin® e i cuscinetti a strisciamento della serie iglidur® W300. Tutti i componenti sono adatti all'industria alimentare perché funzionano senza lubrificazione. Inoltre, funzionano quasi silenziosamente.

Problema da risolvere

Soluzione

I prodotti utilizzati

Viti senza fine
Madrevite flangiata
Supporti chiusi
Boccole
Guida lineare

Ulteriori video applicativi

Configurare l'azionamento della vite principale:

Sistema di riempimento

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Tech up, Cost down

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza