Il cingolato PowerBully, prodotto dalla Kässbohrer Geländefahrzeug AG di Laupheim (Germania), è adibito al trasporto di gruppi di perforazione, gru, piattaforme di sollevamento ed escavatori su terreni impegnativi. I vari componenti del veicolo devono garantire la massima affidabilità e il corretto funzionamento anche su terreni fangosi e pantani. I guasti non sono ammessi: spesso, con l'utilizzo di questo tipo di macchinari, la strada più vicina è distante diversi chilometri.
I cuscinetti del telaio devono pertanto garantire la massima resistenza. Nonostante le loro proprietà di tenuta, può succedere che dello sporco penetri nei punti di contatto dei cuscinetti. Nel peggiore dei casi, in caso di blocco dei cuscinetti per ostruzione, la catena potrebbe staccarsi. Per evitare problemi del genere, il costruttore ha scelto di attrezzare i quattro assi oscillanti e l'asse di tensionamento con boccole iglidur TX1. igus ha prodotto e collaudato delle boccole speciali per Kässbohrer Geländefahrzeug AG, in un formato inedito.
Obiettivo: trovare il materiale perfetto
"Dopo alcune esperienze positive con l'utilizzo di cuscinetti igus in diversi progetti, ho contattato nuovamente Reiner Nusser nel maggio del 2020" ricorda Marius Holder. "Insieme, abbiamo stabilito un programma di test con tre materiali igus diversi, un cuscinetto in metallo e il cuscinetto tornito del competitor. Il test è stato effettuato in condizioni reali sull'albero di Kässbohrer" spiega Reiner Nusser, tecnico-commerciale esperto presso igus GmbH.
"iglidur TX1 era, senza dubbio, la scelta ottimale per PowerBully". Le prove sono state eseguite nel laboratorio igus di 3.800m2 presso la casa madre di Colonia, sui banchi per i test in oscillazione con carichi pesanti. Per determinare i livelli di usura, il diametro interno dei cuscinetti è stato misurato prima e dopo il test con l'ausilio di un micrometro. La prova ha messo in evidenza che la durata d'esercizio di TX1 è otto volte superiore rispetto al cuscinetto utilizzato in precedenza. Tradotto in cifre, il cuscinetto in plastica tornito presenta la velocità di usura più elevata nel funzionamento a secco pari a circa 832 µm/km, mentre iglidur Q2 ha dimostrato il valore minore di circa 73,5 µm/km. Con adeguata lubrificazione, il cuscinetto metallico mostra il massimo tasso di usura (circa 199 µm/km) al contrario di iglidur TX1 (circa 70 µm/km).