Tribo-Filamento iglidur® e barra semilavorata iglidur® a confronto
Durante un recente test svolto nel laboratorio per cuscinetti igus®, i dadi di azionamento prodotti con stampa 3D in iglidur® I180 e iglidur® J260 sono stati testati in condizioni reali. Per un ulteriore confronto sono stati testati anche dadi di azionamento realizzati con barra semilavorata iglidur®, nonché dado di azionamento stampato in ABS.
Nella prova, una slitta drylin® SHT è stata installata in verticale e il dado di azionamento sottoposto a un carico di 129 N (Fig. 1). La lunghezza della corsa era 370 mm e la velocità della vite 290 rev/min. È stata utilizzata una vite multiprincipio drylin® DST realizzata appositamente per polimeri ad alte prestazioni iglidur® esenti da lubrificazione, garantendo una maggiore durata d'esercizio.
Dado di azionamento resistente all'usura
Y = velocità di usura [mg/km] Corsa = 370 mm Velocità vite = 290 rev/min 1 = stampato in ABS 2 = iglidur® I180 stampato 3 = iglidur® J260 stampato 4 = iglidur® R barra semilavorata 5 = iglidur® J barra semilavorata
Conclusione:
Il risultato conferma i test precedenti: i dadi di azionamento prodotti con stampa 3D dal Tribo-Filamento iglidur® hanno caratteristiche di usura simili ai dadi di azionamento realizzati con barra semilavorata iglidur®.