triflex® TRX telescopico - installazione salvaspazio con lunghezza di retrazione fino al 36%
Vincitore dell'iF Design Award 2022 e del Red Dot Design Award 2022
Il sistema telescopico triflex® R TRX combina in un'unica soluzione la catena portacavi triflex® R con un sistema di retrazione. Questa combinazione permette di ottenere un'installazione salvaspazio con un recupero fino al 36% della lunghezza totale della catena portacavi. Il recupero della lunghezza impedisce la formazione di anse sul robot. Il design arrotondato rende il sistema molto flessibile e permette di rimuovere o aggiungere cavi cablati in modo semplice.
Una catena portacavi telescopica e adatta alla torsione
Il TRX integra le funzioni della catena triflex R e ora le rende anche telescopiche
Grazie al loro design brevettato, le maglie della catena TRX consentono un recupero di lunghezza fino al 36% senza compromettere collegamento o le caratteristiche torsionali.
La fascia elastica all'interno del TRX ritrae le maglie al loro punto di partenza e la forza di ritrazione può essere regolata tramite l'elastico
Riduzione del peso fino al 83% rispetto a una soluzione con sistema di retrazione (RSP)
TRX è attualmente compatibile al 100% con TRE.60.087.0.B, seguiranno altre dimensioni della catena.
Clicca sul pulsante play e modifica l'angolo di visualizzazione muovendo il cursore
Tech Up
Recupero della lunghezza fino al 36%
Riduzione della formazione di anse
Struttura compatta
Compatibile con la famiglia triflex® R - gamma TRE
Facile retrofit
Cost down
Riduzione dei componenti aggiuntivi
Minore lunghezza dei cavi
Tutti i componenti sono sostituibili singolarmente
Riduzione dei tempi di installazione grazie al design "easy"
Dal laboratorio
Le caratteristiche della TRX telescopica vengono attualmente testate nel laboratorio di prova igus®.
Sostenibilità
Rispetto ai sistemi di retrazione convenzionali questo sistema richiede meno materiale e meno componenti, con conseguente risparmio di risorse.
Ricicla le tue catene portacavi a fine vita con il programma igus chainge. igus ricicla tutte le catene portacavi in plastica, indipendentemente dal costruttore. Riceverai un voucher da poter spendere in prodotti igus
igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico.
Guida dei cavi nel TRX
Dato che i cavi o i tubi non possono essere allungati nella stessa misura della catena, essi vengono posizionati nel TRX secondo un preciso posizionamento con ansa. (vedi immagine di destra) in aggiunta, cavi e tubi vengono fissati al centro della TRX in modo da non perdere il loro allineamento durante la movimentazione della catena. Grazie alla speciale disposizione dei cavi e dei tubi e al sistema di scarico della tensione al centro della TRX, i cavi e i tubi possono sopportare senza problemi la compensazione della lunghezza della catena portacavi.
catena in alto: cavi/tubi avvolti il più possibile in catena catena in mezzo: cavi/tubi srotolati per metà lunghezza catena in basso: cavi/tubi completamente allungati nella TRX
Matthias Meyer presenta la TRX allo stand igus
Movimento 3D come tutte le catene triflex R
Resistenza alla torsione come tutte le catene triflex R
Sistema allungabile e accorciabile come tutte le catene triflex R
Compatibile con TRE e TRC nella misura corrispondente
Il sistema TRX è attualmente nella fase di test finale nel nostro laboratorio interno. L'immagine mostra la taglia TRE.60.B, la prima in cui TRX sarà disponibile. Le prime sette/otto maglie della catena (a partire dall'asse 6) sono normali maglie TRE.60.087.0.B. Il resto della catena è costituita dalla nuova catena portacavi TRX telescopica.
Vuoi vederla in funzione? Basta fissare un appuntamento virtuale presso il nostro stand digitale.
Il kit di installazione universale è ideale per fissare la TRX. La TRX può essere fissata, in diverse posizioni, con le staffe di montaggio in dotazione e può essere completata con la catena triflex R adatta fino all'asse 6.