Quanta strada abbiamo fatto dalla produzione dei primi cavi chainflex fino al riconoscimento e alla conferma delle nostre promesse da parte dall'ente Underwriters Laboratories (UL)? Perché igus® produce cavi? Perché testiamo i nostri cavi chainflex in modo così approfondito? Come facciamo a fornire una garanzia sui nostri cavi e cosa c'entra la dicitura UL-verified? In questa pagina, troverete tutte le risposte.
A un primo esame, i cavi non sembrano svolgere un ruolo evidente. In realtà questi componenti incidono in modo importante sul funzionamento delle macchine. Definiti spesso "il cordone ombelicale della macchina", sono responsabili anche di un solo piccolissimo movimento delle enormi gru portuali.
I nostri clienti chiedono una durata d'esercizio garantita, in modo che la sicurezza e l'affidabilità di pianificazione siano garantite. In virtù dell'elevato numero di test ed esperimenti, possiamo fornire ai nostri clienti una garanzia e una previsione affidabile sulla durata d'esercizio dei nostri cavi.
Perché non fornire una garanzia chiara alla gamma di prodotti da catalogo per dare maggiore sicurezza a ogni utente? Infatti, per l'alimentazione o il trasferimento di dati, sono necessari cavi resistenti alle specifiche richieste dell'applicazione. Per garantire la massima sicurezza possibile, siamo consapevoli della nostra responsabilità in qualità di leader globale nel settore delle catene portacavi, quindi con i cavi chainflex, offriamo la migliore soluzione possibile, con una garanzia operativa.
Grazie alle evidenze di quanto fatto ed all'ampia varietà di applicazioni, offriamo la possibilità di calcolare anche online la durata di esercizio. Forniamo quindi una garanzia fino a 36 mesi, su ogni cavo chainflex in gamma, in base alle indicazioni riportate a catalogo. La promessa di garanzia si basa sui dati acquisiti nel laboratorio interno del Gruppo, la più grande struttura di prova per catene portacavi a livello globale con una superficie di 2750m². Tutte le nostre tipologie di cavi sono testate in modo rigoroso in oltre 800 test paralleli. La durata d'esercizio pubblicizzata non è una vuota promessa, ma si basa sui dati raccolti nei numerosi test sulle catene portacavi.
La igus è stato il primo produttore di cavi a offrire una garanzia fino a 36 mesi per i cavi chainflex® in combinazione con 2 miliardi di corse di prova e 250 milioni di cicli su test dei lotti prodotti. In un complesso processo di certificazione, l'istituto americano "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza della promessa di una "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". Questo fa di igus la prima azienda, in Europa, a far accertare le proprie affermazioni da un istituto di test neutrale. In futuro, nessun cavo chainflex privo del marchio del test Ul con codice B129699 potrà uscire dallo stabilimento produttivo.
I clienti potranno stare tranquilli: la garanzia promessa è un fatto certo, e non un semplice annuncio pubblicitario senza fondamento. Si tratta di una promessa basata sui dati reali. Una promessa confermata da uno dei maggiori e celebri istituti di prova indipendenti a livello mondiale.
Desiderate calcolare la durata d'esercizio del vostro cavo chainflex? Scoprite come!