×
Dimostrato: il cavo bus CFBUS.045 (cavo Ethernet) sopporta 77 milioni di corse
Banco di prova
I cavi chainflex® sono collaudati attraverso 700 esperimenti paralleli condotti nel laboratorio di prova da 2.750 m
2
, il più grande del suo genere per il collaudo di cavi flessibili.
Numero del test:
3089
Tipo di cavo:
Cavo base CFBUS.045 (cavo Ethernet)
Raggio di curvatura:
75 mm (fattore 9,4 x d)
Durata d'esercizio:
77 milioni di corse
Scaricate i risultati completi dei test (PDF)
dalla pagina del prodotto del cavo bus CFBUS.045 (cavo Ethernet)
Vai al calcolatore della durata d'esercizio chainflex®
Cavi con 36 mesi di garanzia
Altri prodotti:
Laboratorio di prova chainflex®
Sono in corso 700 prove parallele nel laboratorio di prova di 2.750 m
2
, il più grande del suo genere per i test sui cavi flessibili.
Laboratorio di prova chainflex®
Calcolatore della durata d'esercizio chainflex®
Con il calcolatore della durata d'esercizio chainflex® calcolate in modo facile e veloce la durata d'esercizio prevista dei cavi chainflex® specifici per la vostra applicazione.
Calcolatore della durata d'esercizio chainflex®