Cambia lingua :
Per semplificare la scelta del cavo, abbiamo classificato tutti i tipi di chainflex® in base ai criteri "sollecitazione, corsa, resistenza all'olio e torsione". Più alto è il numero, migliore è il cavo.
Esempio: stai cercando un cavo adatto alle massime sollecitazioni meccaniche. La corsa dovrebbe essere fino a 100 m per applicazioni autoportanti e scorrevoli. Dovrebbe inoltre soddisfare i requisiti di resistenza agli oli previsti dalla norma DIN EN 50363-10-2. Il cavo non deve essere progettato specificamente per applicazioni con torsione.
Selezionate dalla panoramica della classificazione:
Sollecitazione: 6 Corsa: 5 Resistenza agli oli: 3 Torsione: 1
Ciò si traduce nella classificazione del cavo, in questo caso "Classe 6.5.3.1", che potete consultare anche sulle rispettive pagine prodotto.
| Carica | Corsa | Resistenza agli oli | Torsione |
|---|---|---|---|
| da 1 a 7 | da 1 a 6 | da 1 a 4 | da 1 a 4 |
| Carica | minima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | massimi |
| Corsa | autoportanza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400m + | |
| Resistenza agli oli | nessuno | 1 | 2 | 3 | 4 | massimi | |||
| Torsione | nessuno | 1 | 2 | 3 | 4 | ± 360°/m |

da 1 a 7

1 a 6

da 1 a 4

1 a 4
In teoria sarebbero possibili le seguenti classi: la più bassa "Classe 1.1.1.1", la più alta "Classe 7.6.4.3"
Con i cavi chainflex®, igus® offre da oltre 25 anni cavi per l'impiego in continuo movimento nelle catene portacavi®, che servono solo a una cosa:
un funzionamento sicuro.
In tutte le applicazioni delle catene portacavi®, i cavi chainflex® devono soddisfare requisiti esigenti, come raggi di curvatura molto piccoli, un numero elevato di cicli, spazi di installazione ridotti e un'ampia varietà di influenze chimiche e parametri dinamici.
igus® esegue la qualificazione di base dei cavi secondo gli standard igus® nel proprio centro tecnico e laboratorio di prova. Questi standard di qualificazione chainflex® includono programmi di prova che alla fine portano alla "Class" igus®.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h