Quadripolo a stella e diafonia NEXT
Che cos'è concretamente una struttura quadripolo a stella?
In un cavo a quattro poli, la struttura determina la disposizione dei conduttori nel cavo. Di solito si tratta di fili colorati all'interno del cavo dati, ma in questo caso si utilizza la designazione 1-4 per semplificare la spiegazione. In un cavo tradizionale, i conduttori sono contrassegnati in senso orario. 1 si trova in alto a sinistra, 2 in alto a destra, 3 in basso a destra e 4 in basso a sinistra. In una cordatura a quadripolo a stella, la sequenza dei conduttori nel cavo è 1, 3, 2, 4. Le coppie 1-2 e 3-4 presentano campi magnetici perpendicolari per evitare sovrapposizioni di segnale. In questo modo si evita la diafonia NEXT. Per maggiori informazioni, consultare il nostro
blog.