Raggi ridotti
I raggi ridotti costituiscono la sfida più complessa nella tecnologia bus. Poiché inevitabilmente la distanza tra i conduttori cambierà durante il movimento, anche la capacità cambierà e la trasmissione potrebbe essere compromessa. Un problema che non sussiste nei cavi CFLG.LB in fibra ottica. La distanza tra i singoli conduttori varia durante il movimento, senza provocare perdite di trasmissione. E, soprattutto, meno forze impattano sulla fibra. Per farlo, utilizziamo fili in fibra molto ridotti nel cavo e forze di assorbimento con elementi per lo scarico della tensione. In questo modo ogni cavo e ogni fibra sono composti da una cordatura resistente alla tensione. Il risultato è impressionante. Le nostre prove di laboratorio hanno interessato 50 milioni di corse doppie in un raggio di curvatura di 35mm (fattore 4,2xd). Date un'occhiata al test per scoprire altri dettagli interessanti.