Resistenza alla corrosione: componenti interamente in plastica
2Economico: disponibile anche come kit completo di catena portacavi
3Rapido: installazione semplice e veloce
42 versioni del set di assemblaggio:
01) con traversini per una larghezza
fissa, o con
02) profilo a C per una
più ampia variabilità di larghezze
Risparmio del tempo di installazione
Molto leggero grazie ai componenti in plastica e più silenzioso dei canali di guida in metallo
Prezzo contenuto
Resistente alla corrosione
Modalità di scorrimento: velocità max. 1 m/s
Modalità non supportata (guidelite come canale di guida): max. velocità 5 m/s, velocità maggiori possibili, contattaci per assistenza
Sistema toolbox, disponibile a magazzino
Sistema di irrigazione (per piante in vaso)
Per applicazioni con cicli a frequenza, velocità e carichi aggiuntivi ridotti
Come canale di guida economico per applicazioni non supportate
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Angolari di guida
2Rotaia di guida in plastica
3Barra, applicabile
Descrizione | Codice art. |
---|---|
Set di installazione con separatore per una larghezza fissa, comprendente | 9GL.64.50.450.XX |
2 attacchi angolari di guida + 1 separatore | (XX = indice di larghezza per separatore) |
Kit di rotaie di guida (sinistra e destra) | 9GL.64.30.2000 |
Nella lunghezza rappresentata (standard: 2.000 mm) | |
Modulo di inserimento che guida verso il basso la corsa superiore della catena portacavi, 2000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
Solo per catene portacavi con ruote serie 2700R e 3500R con fissaggio a centro corsa | (XX = indice di larghezza per separatore) |
Aggiungere alla fine del cod. art. l'indice XXX indicato in tabella. | Esempio: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Angolari di guida
2Rotaia di guida in plastica
4Set di viti M8
5Profilo a C
Descrizione | Codice art. |
---|---|
Set di installazione con profili a C, comprendente | 9GL.64.50.LLL |
2 angolari di guida + 1 profilo a C + set di viti M8 | (LLL = lunghezze profilo a C) |
Set di rotaie di guida (destra e sinistra) | 9GL.64.30.2000 |
Nella lunghezza rappresentata (standard: 2.000 mm) | |
Modulo di inserimento che guida verso il basso la corsa superiore della catena portacavi, 2000 mm | 9GL.64.80.Serie. LLL |
Solo per catene portacavi a rulli serie 2700R e 3500R con inserimento centrale | (LLL = lunghezze profilo a C) |
Aggiungere alla fine del cod. art. la lunghezza LLL del profilo a C indicata a destra nella tabella. | Esempio: 9GL.64.50.175 |