DriveCliq – Standard Siemens
DriveCliq è un'interfaccia digitale per encoder sviluppata da Siemens. Lo standard, divenuto pubblicamente disponibile, può essere adottato anche da altri produttori. A differenza dei trasduttori di posizione angolare impiegati nelle precedenti generazioni, il sistema per encoder monta un elemento Ethernet CAT5 e due conduttori di alimentazione spessi. Normalmente la connessione è effettuata con una soluzione Yamaichi che, alla stregua di un connettore RJ 45, trasferisce dati, ma prevede contatti di potenza a destra e a sinistra del nasello di arresto. La disposizione dei poli è presente anche in un alloggiamento IP20 per l'armadio di comando o un alloggiamento IP65 per il campo. Grazie alla maggiore robustezza e compattezza, la soluzione M12 si è affermata tra i connettori, rendendo superflui i costosi accoppiamenti di connessione.