Cavi servomotore in applicazioni per macchine utensili
Un settore in cui sono evidenti le possibilità date dai cavi servomotore chainflex è quello delle macchine utensili interconnesse. Nei vari assi di questo tipo di macchine lo spazio è così limitato che normalmente si fa ricorso alla nostra serie di cavi CF270.UL.D. Sull'asse principale, il raggio è spesso maggiore, così è possibile risparmiare utilizzando la serie CF897. In questa serie, la cordatura presenta un passo maggiore risultando più adeguata per raggi di curvatura maggiori. Il portale sopra le macchine interconnesse monta catene portacavi per corse lunghe. Quest'applicazione, con dinamiche elevate e catena in scorrimento, necessita di cavi con rivestimento interno, presente su CF27.UL. Tutte le serie presentano delle caratteristiche comuni, fondamentali per le macchine utensili. Da un lato ogni cavo è provvisto di certificazione UL; dall'altro tutti i cavi hanno un rivestimento esterno resistente all'olio. Un terzo vantaggio è costituito dalla garanzia fino a tre anni con una durata d'esercizio calcolabile fino a dieci milioni di corse doppie. Insieme, possiamo valutare - tra i molti cavi disponibili in gamma - la soluzione più performante e più conveniente. Non esitate a contattare i nostri specialisti.