×
Dimostrato: il cavo per termocoppia CFTHERMO. K. 001 sopporta 97 milioni di corse
Banco di prova
I cavi chainflex® sono collaudati attraverso più di 700 esperimenti paralleli condotti nel laboratorio di prova da 2.750 m
2
, il più grande del suo genere per il collaudo di cavi flessibili.
Numero del test:
4009
Tipo di cavo:
Cavo per termocoppia CFTHERMO. K. 001
Raggio di curvatura:
48 mm (fattore 9,2 x d)
Durata d'esercizio:
97 milioni di corse
Scaricate i risultati completi dei test (PDF)
dalla pagina del prodotto del cavo per termocoppie CFTHERMO K. 001
Vai al calcolatore della durata d'esercizio chainflex®
Cavi con 35 mesi di garanzia
Altri prodotti:
Laboratorio di prova chainflex®
Sono in corso 700 prove parallele nel laboratorio di prova di 2.750 m
2
, il più grande del suo genere per i test sui cavi flessibili.
Laboratorio di prova chainflex®
Calcolatore della durata d'esercizio chainflex®
Con il calcolatore della durata d'esercizio chainflex® calcolate in modo facile e veloce la durata d'esercizio prevista dei cavi chainflex® specifici per la vostra applicazione.
Calcolatore della durata d'esercizio chainflex®