×
Dimostrato: il cavo bus CFROBOT8.060 Profinet sopporta 6 milioni di cicli
I cavi chainflex® sono collaudati attraverso più di 700 esperimenti paralleli condotti nel laboratorio di prova da 2.750 m
2
, il più grande del suo genere per il collaudo di cavi flessibili.
Numero del test:
4345
Tipo di cavo:
Cavo bus CFROBOT8.060 Profinet
Raggio di curvatura:
145 mm (fattore 7.6 x d)
Durata d'esercizio:
6 milioni di corse
Scaricate i risultati completi dei test (PDF)
dalla pagina del prodotto del cavo bus CFROBOT8.060 Profinet
Vai al calcolatore della durata d'esercizio chainflex®
Cavi con 36 mesi di garanzia
Altre informazioni:
Laboratorio di prova chainflex®
Sono in corso 700 prove parallele nel laboratorio di prova di 2.750 m
2
, il più grande del suo genere per i test sui cavi flessibili.
Laboratorio di prova chainflex®
Calcolatore della durata d'esercizio chainflex®
Con il calcolatore della durata d'esercizio chainflex® calcolate in modo facile e veloce la durata d'esercizio prevista dei cavi chainflex® specifici per la vostra applicazione.
Calcolatore della durata d'esercizio chainflex®