La catena portacavi "GLO.S" per ogni tipologia di gru a bandiera
L'alternativa salvaspazio e sicura ai cavi festonati
I vantaggi in sintesi:
- Design molto snello e salvaspazio
- Nessuna ansa penzolante
- Lunga durata grazie ai cavi guidati in modo sicuro
- Economico: non è necessaria alcuna canalina di guida
- Tempi di montaggio ridotti
- Ampiamente testato nel laboratorio igus
Come funziona GLO.S?
Il tratto inferiore poggia sulla flangia della trave a T ed è collegato al carrello. Il tratto superiore è mantenuto sopra il carrello tramite bilancieri, gli elementi oscillanti guidelok. I bilancieri sono avvitati alla traversa della trave a T a intervalli di 800 mm. Al passaggio del tratto superiore, il raggio della catena spinge le alette dei bilancieri verso l'alto e si bloccano in posizione. Nel movimento opposto, le alette si aprono come una botola e liberano il tratto superiore. Il vantaggio: bassa usura e lunga durata poiché il tratto superiore e quello inferiore non si toccano mai.
Come viene accolto il sistema? È già in uso?
SEW Eurodrive è uno dei primi utenti del sistema. Il produttore tedesco di tecnologie di azionamento ha equipaggiato una gru per interni nel suo stabilimento di Gauteng, in Sudafrica, con il sistema Guidelok Swing. La gru movimenta i componenti per la pulizia chimica con un'idropulitrice ad alta pressione. L'operatore ha optato per il sistema Guidelok Swing GLO.S, che ha ridotto il rischio di incidenti e aumentato l'affidabilità della gru.
ℹ️ Hai bisogno di maggiori informazioni o hai una domanda?
Inviaci le tue domande utilizzando il modulo sottostante. Clicca qui per accedere alla pagina del prodotto su igus.eu
☎️ Oppure chiamami:
Massimiliano Sangregorio
Commerciaciale Cranes Project
Telefono: +39 039590-61
msangregorio@igus.net