Novità 2021 - cuscinetti a sfera xiros®


Rullo folle xiros® elettrostaticamente dissipativo in acciaio inossidabile

Rullo folle xiros elettrostaticamente dissipativo in acciaio inossidabile

#antistatic #xirodurF180 #filmwebs
Con questo rullo folle dotato di cuscinetti a sfera flangiati realizzati con materiale xirodur F180, le scintille sono un problema superato.

Vai alle novità
Rullo guida in alluminio xiros® sabbiato

xiros rullo in alluminio con rivestimento antiaderente

#anti-stick #abrasion-resistant
La nostra gamma di rulli folli in alluminio viene ampliata con una nuova versione con rivestimento antiaderente. Le etichette non rischiano più di incollarsi.

Vai alle novità
Sfere portanti a strisciamento xiros® in plastica

Sfere portanti in plastica xiros

#wear-resistant #endurancerunner
Proponiamo una nuova versione di sfere portanti in polimero, a strisciamento invece che a rotolamento. Un elemento di scorrimento in materiale iglidur J3 garantisce un'elevata resistenza all'usura.  

Vai alle novità
Sfera portante in xirodur® B180

Estensione di gamma delle sfere portanti con sfere POM

#bestseller #fino a 50% più convenienti dell'acciaio inossidabile 
Le nostre sfere portanti in polimero realizzate con materiale xirodur B180 adesso in altre due taglie. In aggiunta alle dimensioni di installazione 505, 515 e 522, stiamo aggiungendo alla gamma anche le taglie 508 e 512.

Vai alle novità
Cuscinetto a sfere in plastica xirodur® B180 in accordo con standard DIN 625 - taglia 6024

Cuscinetto a sfere in plastica in accordo con standard DIN 625 - taglia 6024

#lubrication-free #fino al 75% più leggero del metallo
Stiamo continuando ad ampliare la nostra gamma standard di cuscinetti radiali a sfere xirodur B180 con sfere in acciaio inossidabile. Diametro esterno: 180mm, diametro del foro: 120mm, larghezza: 28mm  

Vai alle novità
Rullo guida in alluminio xiros® sabbiato

Rullo guida in alluminio xiros sabbiato

#moregrip #filmlength #labeller
Questo speciale rullo guida fornisce una presa maggiore rispetto alla versione standard di successo grazie alla sua superficie sabbiata. Aree di applicazione: etichettatura e industria del confezionamento, trattamento dei film.

Vai alle novità
Rulli di guida in acciaio inossidabile xiros® con cuscinetti a sfere A500

Rulli di guida xiros in acciaio inossidabile con cuscinetti a sfere in polimero A500

#hightemperature #FDA #chemicalresistance
Questo rullo guida può essere utilizzato in intervalli di temperatura fino a 150°C ed è estremamente resistente a numerosi prodotti chimici. Anche i singoli componenti sono conformi alla FDA. Settori di applicazione: industria alimentare, tecnologia dei semiconduttori.

Vai alle novità
Rullo xiros® in carbonio

rullo di guida in carbonio xiros

#antistatic #lightweight
Stiamo aggiungendo una nuova dimensione (Ø30mm) alla nostra gamma di rulli guida in carbonio. Il cuscinetto a sfere F180 utilizzato rende il rullo in carbonio elettrostaticamente dissipativo e, tra le altre cose, garantisce una bassa carica elettrostatica per film particolarmente sottili.

Vai alle novità
Nuove gabbie xirodur® di igus®

Notizie dal laboratorio di prova

Test di successo con i materiali delle gabbie iglidur

I materiali delle gabbie iglidur contengono additivi potenziati che migliorano la stabilità e le proprietà di scorrimento. Ciò si traduce in una maggiore durata e tempi di fermo macchina ridotti.

Vai alle novità
materiale xirodur® K180

Nuovo materiale xirodur K180

Nessun degassamento nel vuoto

La gamma dei materiali xirodur è cresciuta. Il nuovo materiale si chiama K180. È estremamente resistente e particolarmente adatto per applicazioni in autoclave.

Vai alle novità
Rullo xiros® in acciaio inossidabile

Rullo xiros in acciaio inossidabile

#worldfirst #FDA # conveniente
Il nostro rullo guida in acciaio inossidabile è dotato di componenti conformi alla FDA e può essere utilizzato, tra gli altri, nei settori alimentare e medico.

Vai alle novità
Rullo guida xiros® metal-free in plastica (PVC)

Rullo guida xiros senza metallo in polimero PVC

#metall-free #glassballs #ready-to-install
Questo rullo guida completamente privo di parti in metallo è pronto per l'installazione è ideale per gli utenti dell'industria chimica, medica e dei semiconduttori.

Vai alle novità

Inviare una richiesta per cuscinetti xiros® speciali

Personalizzato ed economico: il vostro cuscinetto a sfere in polimero - scegliete voi la forma, il materiale e la quantità


In soli tre semplici passaggi:
1. Inviare una richiesta
2. Produciamo il vostro particolare speciale.
3. Ricevete il vostro prodotto finito

Inviare una richiesta