Massima precisione ed esente da lubrificazione
Le slitte XY consentono il movimento orizzontale delle macchine automatizzate come i robot di assemblaggio in impianti di produzione, slitte di fresatura o slitte di perforazione. I bracci robotici e altre macchine automatizzate hanno un'estensione di movimento limitata, mentre la loro base rimane fissa; le slitte XY consentono a queste basi di muoversi in orizzontale nelle direzioni X e Y. Conosciute anche come sistemi a scorrimento incrociato, queste slitte XY sono slitte di posizionamento sia manuali che motorizzate con movimento lineare basato su cuscinetti avviati da un meccanismo di azionamento. Solitamente, l'azionamento viene attuato da un motore lineare o da un pomello. Le slitte XY sono progettate per consentire un potente posizionamento lungo assi multipli.
Principali caratteristiche delle slitte XY di igus:
- Elevata precisione, rigidezza estrema e allineamento preciso con la slitta monoblocco
- 100% esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
- Accessori disponibili (pomello, indicatore di posizione, ecc.)
- Disponibili soluzioni in acciaio inossidabile.