igusigus-icon-cart(0)

iglidur® J350, boccole cilindriche, mm

Maratoneta con elevata stabilità dimensionale a temperature elevate
iglidur® J350, boccole cilindriche, mm
igus-icon-lupe
iglidur® J350, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
iglidur® J350, boccole cilindriche, mm
iglidur® J350, boccole cilindriche, mm drawing
  • Part number: J350SM-0405-04
  • Materiale: iglidur® J350
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:

    Non disponibile

    igus-icon-info-circle-gray
Caratteristiche del materiale:
  • Maratoneta con elevata stabilità dimensionale a temperature elevate - Idoneo per molti tipi di alberi e carichi
  • Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Temperatura di esercizio continuo fino a +180 °C
  • Per carichi medio-alti
Prezzo totale:

più IVA e spese di spedizione

igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® J350 | Maratoneta con elevata stabilità dimensionale a temperature elevate - Idoneo per molti tipi di alberi e carichi
 
  • Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
  • Temperatura di esercizio continuo fino a +180 °C
  • Per carichi medio-alti
  • Ideale per movimenti rotatori
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
Un cuscinetto straordinario per applicazioni rotatorie – e un'ampia gamma di materiali per alberi diversi: con i cuscinetti iglidur® J350 spesso si può aumentare la durata d'esercizio per applicazioni tra 2 e 50 MPa. Inoltre, la resistenza alle temperature elevate lo rende un materiale molto versatile.
 
Applicazioni tipiche
 
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
Quando usarlo?
  • Se è necessario un cuscinetto resistente all'usura per movimenti rotatori con carichi medio-alti
  • Se è necessario un cuscinetto economico per l'utilizzo a temperature elevate
  • Se è necessario un accoppiamento bloccato fino a +150 °C
  • Se è necessaria un'elevata resistenza all'usura con carichi elevati
  • Se il cuscinetto è esposto a carichi d'urto
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260
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
I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH