igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: TX1SM-2025-20
- Materiale: igutex® TX1
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite: Non disponibile
Il cuscinetto durevole heavy duty fino a 200 MPa
- Fino a 200 MPa statico e 140 MPa dinamico
- Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
- Buona resistenza ai mezzi liquidi
Prezzo totale: 7,27 EUR7,27 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® TX1 | Il cuscinetto heavy-duty fino a 200 MPa
Applicazioni tipiche
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Fino a 200 MPa statico e 140 MPa dinamico
- Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
- Buona resistenza ai mezzi
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Applicazioni tipiche
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?