Modello fuori produzione
Per i nuovi progetti consigliamo la catena tecnicamente ottimizzata Serie R4.56 della famiglia igus® E4.1
25% in più di lunghezza autoportante, maggiore stabilità e carico addizionale, stesse dimensioni di montaggio
La Serie R88 è disponibile a stock in quantità limitate. A partire dal 2012 i prodotti a magazzino saranno ridotti. Per qualsiasi domanda contattate puro il Vostro contatto igus®. Grazie per la Vostra comprensione
Serie R4.56
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie R88, versione chiusa
1. Attacco KMA
2. Disponibilità di attacchi sia oscillanti che fissi
3. R88: Coperchi apribili ed estraibili
4. R88 : Ripiani smontabili
5. Possibilità di combinare la catena a traversini con la catena completamente chiusa
6. Fissacavi integrati
7.40/41: Traversini rimuovibili da entrambi i lati.
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 462 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 500 mm
Passo: 46 mm / maglia = 11 maglie/m