Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie Z065 - Catena portacavi. internamente al raggio
1. Riempimento facilitato
2. Passo molto corto per una corsa silenziosa e scorrevole
3. Limitata possibilità di movimenti torsionali
4. Peso molto basso
5. Robusta grazie alla speciale connessione perno/foro
6. Profilo interno liscio per un'elevata durata dei cavi
7. Riempimento dal raggio esterno
8. Disponibilità di attacchi con fissacavi integrati
9. Disponibile con un sistema a 1-, 2-, 3- or 4-concamerazioni (per la posa separata dei cavi)
10. nel raggio interno
Serie E065.2
Serie E065.3
Serie E065.4
Larghezze interne disponibili: 9 mm
Raggi di curvatura disponibili R: 18 e 38 mm
Passo: 15 mm / maglia = 67 maglie/m
Sovrapposto al meccanismo di apertura, eccetto che per le larghezze 10 and 16 con misura dell'intervallo di 2.5 mm
A=Estremità mobile, B=Estremità fissa
Passo: 15 mm
Maglie per m: 67
Corsa: S
Lunghezza della catena = S/2 + K