Modello fuori produzione
Per i nuovi progetti consigliamo la catena tecnicamente ottimizzata Serie H4.80 della famiglia igus® E4.1
25% in più di lunghezza autoportante, maggiore stabilità e carico addizionale, stesse dimensioni di montaggio
La serie 51 è disponibile solo come ricambi. A partire dal 2012 i prodotti a magazzino saranno ridotti. Per qualsiasi domanda contattate puro il Vostro contatto igus®. Grazie per la Vostra comprensione
Serie H4.80
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 51 - traversini a maglie alterne
1. Attacco KMA
2. Disponibilità di attacchi sia oscillanti che fissi
3. R98: Coperchi apribili ed estraibili
4. R98 : Ripiani smontabili
5. Possibilità di combinare la catena a traversini con la catena completamente chiusa
6. Fissacavi integrati
7. 50/51: Traversini smontabili da ambo i lati
Larghezze interne disponibili: da 50 a 600 mm
Raggi di curvatura disponibili: da 150 a 1.000 mm
Passo: 46 mm/maglia = 11 maglie/m