Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Sistema Triflex® R Serie TRC.70
1. Movimento multi-asse - elevata flessibilità per applicazioni complesse anche sul 6° asse. Rotazione di circa ± 10° per maglia della catena lungo l'asse longitudinale. Ciò facilita l'instradamento dei cavi intorno a forme geometriche difficili
2. Elevato assorbimento della forza di trazione grazie alla connessione calotta-sfera, per movimenti agevoli su tutti gli assi, con una forza di trazione fino a 300 N
3. Eccellenti proprietà meccaniche - robusta, resistente a impatti, sporcizia, attrito e trucioli. Scorre sui bordi proteggendo i cavi grazie ai contorni esterni e interni lisci. Testata nel laboratorio igus® per oltre 1 milione di cicli
4. Raggio di curvatura e passo ridotti - per un'installazione compatta
5. Facile da allungare e accorciare - componente stampato a iniezione, tempi di assemblaggio ridotti. Nessun elemento di supporto (es. cavi in acciaio, meccanismi a molla, ecc.) necessario nella direzione della forza di trazione
6. Estremamente stabile - grazie ai fermi all'esterno, fermi precisi per raggio e torsione
7. Set triflex® R - modulo compatto universale per tutti i movimenti del robot, può essere montato su punti di fissaggio esistenti
8. Tempi di regolazione minimizzati grazie al collegamento semplicissimo alla macchina e ad accessori completi
9. Ancora disponibili per applicazioni speciali: moduli con fibre di sostegno, kit di assemblaggio universali e FlexBar
triflex® R disponibile anche come versione ESD