Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 15050 ESD - portacavi apribile da entrambi i lati su ogni maglia
E4/light ESD - Peso minore, più spazio interno e prezzo più basso senza compromessi. Le proprietà di E4/light hanno due diversi effetti: uno spessore della maglia ridotto sui lati (per tutti i tipi) e un traversino più sottile per la serie 14240. Le catene portacavi E4/light forniscono soluzioni con un rapporto qualità/prezzo ottimale per molti settori industriali diversi. Il sistema E4/light è la soluzione ottimale per le più diverse applicazioni: in autoportanza, verticali appese o in piedi e molte altre…
Alcuni esempi applicativi
- Robot d'asservimento
- Apparecchiature per semiconduttori
- Motori lineari, manipolatori
- Strumenti di misura
- Macchine utensili
- Meccanica generale
Larghezze interne disponibili Bi: 75 to 300 mm
Raggi di curvatura disponibili R: 150 to 250 mm
Passo: 91 mm/maglia= 11 maglia/m