iggyRob - robotica umanoide per applicazioni industriali
Scopri iggyRob, il robot di servizio intelligente di igus! Trasporta componenti in modo flessibile attraverso i capannoni industriali, svolge compiti di accoglienza con un sorriso cordiale e trasporta in modo affidabile le stoviglie verso la mensa per il lavaggio. Grazie al suo volto virtuale sul display, ai sensori LIDAR e alle telecamere 3D nell'area del torace e del veicolo, iggy naviga senza sforzo attraverso fabbriche, hall e mense.
I suoi due bracci cobot ReBeL con mani bioniche sono in grado di afferrare come una persona e colpiscono per uno sbraccio di 664 mm e una capacità di carico di 2 kg per braccio. Con una velocità fino a 45°/s, iggy completa i suoi compiti in modo rapido ed efficiente.
La mobilità è garantita dalla base AMR del ReBeLMove Pro, che colpisce per una capacità di carico di 50 kg e una portata fino a 100 kg. Il resistente cuscinetto a tre punti e l’allineamento con le infrastrutture moderne rendono iggyRob un valido alleato. Funziona ininterrottamente fino a otto ore con una singola carica della batteria: ideale per l'uso industriale.
igus Robot Control a bordo
Gli utenti possono simulare i singoli movimenti del robot su una superficie 3D utilizzando il software gratuito [Link id="418"] . Non hanno nemmeno bisogno di collegare l'iggyRob. L'assistente umanoide può essere facilmente integrato in moderni ambienti robotici tramite l'interfaccia ROS2 appositamente sviluppata dall'AMR. In conformità con l'interfaccia VDE 5050, iggyRob è approvato per la gestione della flotta e dispone della certificazione CE.
Rendi il tuo lavoro quotidiano più efficiente e intelligente con il versatile iggyRob di igus!
Certificati e standard