Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

chainflex® cavo di comando CF99

  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose e raggi minimi fino a 4 x d
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibile alle basse temperature
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Senza PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 7.5.4.2

Descrizione prodotto
chainflex® cavo di comando CF 99
 
Aree di applicazione tipiche
  • Per applicazioni molto gravose e raggi minimi fino a 4 x d
  • Resistenza agli oli quasi illimitata, anche con oli biologici
  • Applicazioni indoor e outdoor, resistente ai raggi UV
  • Soprattutto per applicazioni brevi e molto veloci con raggi minimi e spazi di installazione limitati
  • Macchine pick and place, porte automatiche, camere bianche, movimentazione molto rapida
Durata d'esercizio garantita in base alle condizioni di garanzia
Maggiori informazioni: Garanzia chainflex®
Doppie corse*   5 milioni7.5 milioni10 milioni
Temperatura,v max.[m/s]a max.Lunghezza della corsaR min.R min.R min.
da/a [°C]non supportataa scorrimento[m/s2][m][fattore x d][fattore x d][fattore x d]
-35 / -25    555
-25 / +80106100≤ 100444
+80 / +90    555
* È possibile un maggior numero di doppie corse - contattateci per il calcolo individuale.
Certificati e standard
Resistenza agli UV
Alta Senza silicone
Privo di silicone che può influire sui processi di verniciatura (in conformità a PV 3.10.7 – aggiornata al 1992) Senza alogeni
In conformità a EN 60754 EAC
Certificato in base a n. TC RU C-DE. ME77.B.01254 Senza piombo
In conformità a 2011/65/EU (RoHS-II) Camere bianche
In conformità a ISO Classe 1. Materiale della guaina esterna conforme a CF9.15.07, testato da IPA in base allo standard ISO 14644-1 CE
In conformità a 2014/35/EU
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h