Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

chainflex® cavo per sistemi di misura CF884

  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Schermatura completa
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1
Descrizione prodotto
chainflex® cavo per sistemi di misura CF884
 
Aree di applicazione tipiche
  • Per applicazioni in tensione
  • Senza l'influenza di oli
  • Per applicazioni preferibilmente indoor
  • Soprattutto per corse non supportate fino a 10 m
  • Lavorazione di legno/marmo, industria dell'imballaggio, sistemi di alimentazione, movimentazione, apparecchiature di regolazione

Durata d'esercizio garantita in base alle condizioni di garanzia
Maggiori informazioni: Garanzia chainflex®
Doppie corse*   1 milioni3 milioni5 milioni
Temperatura,v max.[m/s]a max.Lunghezza della corsaR min. [fattore x d]R min. [fattore x d]R min. [fattore x d]
da/a [°C]non supportata[m/s2][m]   
+5 / +15   17.518.519.5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518.519.5
* È possibile un maggior numero di doppie corse - contattateci per il calcolo individuale.
Certificati e standard
Non propagante la fiamma<br>In conformità a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Senza silicone<br>Privo di silicone che può influire sui processi di verniciatura (in conformità a PV 3.10.7 – aggiornata al 1992) UL/CSA<br>Tipo 1589 e 2502, 30 V, 80 °C NFPA<br>In conformità a NFPA 79-2012 capitolo 12.9 EAC<br>Certificato in base a n. TC RU C-DE. ME77.B.01559 CTP<br>Certificato n. C-DE. PB49.B.00449 Senza piombo<br>In conformità a 2011/65/EU (RoHS-II) CE<br>In conformità a 2014/35/EU
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h