Cavi assemblati CAT5e, PUR per carichi di trazione maggiori, connettore A: Telegärtner RJ45, connettore B: Telegärtner RJ45

CAT9721001 product image
igus-icon-lupe
  • Requisiti: Per un carico di trazione maggiore
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistente agli oli biologici
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente al taglio
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721001
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

igus-icon-phone+39 039 5906241

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00