Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, NEMA 17

  • Dimensione di installazione: NEMA17/dimensione di installazione flangia 42 mm
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP65 (tenuta albero IP52)
  • Coppia di tenuta: 0,50 Nm
  • Corrente nominale: 1,80 A
  • Collegamento motore: connettore metrico
Descrizione prodotto
NEMA17: piccolo, ma molto potente
 
Questo piccolo motore ha una coppia impressionante ed elevati RPM. Funzionamento affidabile con movimentazioni rapide di carichi ridotti.
 
I motori passo-passo di igus® rappresentano una buona integrazione agli assi lineari drylin®. Questi sono caratterizzati da economicità, precisione e controllo semplice. Funzionano in modo affidabile nelle più svariate condizioni ambientali (in base alla classe di protezione IP selezionata). I motori passo-passo igus® si possono collegare ai più comuni controlli motore, utilizzando collegamenti elettrici standardizzati.
 
L'interfaccia del connettore fornisce un elevato livello di protezione IP65 (IP: International Protection - protezione internazionale). Maggiore è la classificazione IP, maggiore è la protezione del motore dall'ingresso di sporco e acqua.
 
L'encoder invia segnali dal motore al controllo motore. L'encoder controlla che il movimento lineare si sia verificato proprio come previsto. Encoder = maggiore precisione della macchina.
Certificati e standard
CE<br>Linee guida EMV
Dati tecnici
Download