Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® E motore passo-passo con cavo a trefoli, NEMA 23

  • Dimensione di installazione: NEMA23/dimensione di installazione flangia 56 mm
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP65 (tenuta albero IP52), motore con fili intrecciati IP40
  • Coppia di tenuta: 2,00 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamento motore: cordature ed encoder, connettore JST
Descrizione prodotto
NEMA23: la dimensione di motore passo-passo più conosciuta
 
Scelta versatile grazie a coppia e velocità elevate. Questo motore è la scelta migliore per la maggior parte delle applicazioni con carichi medi.
 
I motori passo-passo di igus® rappresentano una buona integrazione agli assi lineari drylin®. Questi sono caratterizzati da economicità, precisione e controllo semplice. Funzionano in modo affidabile nelle più svariate condizioni ambientali (in base alla classe di protezione IP selezionata). I motori passo-passo igus® si possono collegare ai più comuni controlli motore, utilizzando collegamenti elettrici standardizzati.
 
I motori con fili intrecciati sono i motori passo-passo meno costosi e i più comuni. I fili di collegamento per questa tipologia escono dall'alloggiamento e verranno collegati con un connettore JST. Solitamente vengono installati in macchine e attrezzature che hanno un alloggiamento aggiuntivo o vengono utilizzati in ambienti puliti.
 
Certificati e standard
CE<br>Linee guida EMV
Dati tecnici
Download