Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® E speciale motore passo-passo con connettore e paraspruzzi, NEMA 23

  • Dimensione di installazione: NEMA23/dimensione di installazione flangia 56 mm
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP65 
  • Coppia di tenuta: 1,70 Nm
  • Corrente nominale: 3,00 A
  • Collegamento motore: connettore metrico
Descrizione prodotto
I motori passo-passo IP65 (spruzzi d'acqua) sono ideali per applicazioni in ambienti umidi.
 
Ora le applicazioni nel settore alimentare, all'esterno o in ambienti esposti a spruzzi d'acqua possono funzionare a motore con i sistemi lineari drylin® collaudati. Il motore passo-passo IP65 si può pulire con acqua.
 
I motori passo-passo di igus® rappresentano una buona integrazione agli assi lineari drylin®. Questi sono caratterizzati da economicità, precisione e controllo semplice. Funzionano in modo affidabile nelle più svariate condizioni ambientali (in base alla classe di protezione IP selezionata). I motori passo-passo igus® si possono collegare ai più comuni controlli motore, utilizzando collegamenti elettrici standardizzati.
 
L'interfaccia del connettore fornisce un elevato livello di protezione IP65 (IP: International Protection - protezione internazionale). Maggiore è la classificazione IP, maggiore è la protezione del motore dall'ingresso di sporco e acqua.
 
 
 
 
 
Certificati e standard
CE<br>Linee guida EMV
Dati tecnici
Download