Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® E speciale motore passo-passo con cassetta di terminazione, protezione dall'acqua, NEMA 23

  • Dimensione di installazione: NEMA23/dimensione di installazione flangia 56 mm
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP68 (10 m)
  • Coppia di tenuta: 1,30 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamento motore: cassetta di terminazione
Descrizione prodotto
I motori passo-passo IP86 (immersione) sono ideali per applicazioni in ambienti bagnati e umidi.
 
Il motore IP68 si può utilizzare fino a una profondità di 10 m (pari a 1 bar) e, insieme ai sistemi lineari di viti drylin® in acciaio inossidabile o agli assi con cinghia dentata UW, formano un team perfetto per l'immersione.
 
I motori passo-passo di igus® rappresentano una buona integrazione agli assi lineari drylin®. Questi sono caratterizzati da economicità, precisione e controllo semplice. Funzionano in modo affidabile nelle più svariate condizioni ambientali (in base alla classe di protezione IP selezionata). I motori passo-passo igus® si possono collegare ai più comuni controlli motore, utilizzando collegamenti elettrici standardizzati.
Certificati e standard
CE<br>Linee guida EMV
Dati tecnici
Download