Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® E speciale motore passo-passo con cassetta di terminazione ed encoder, protezione dall'acqua, NEMA 23

  • Dimensione di installazione: NEMA23/dimensione di installazione flangia 56 mm
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP68 (10 m)
  • Coppia di tenuta: 1,30 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamento motore: cassetta di terminazione
Descrizione prodotto
I motori passo-passo IP86 (immersione) sono ideali per applicazioni in ambienti bagnati e umidi.
 
Il motore IP68 si può utilizzare fino a una profondità di 10 m (pari a 1 bar) e, insieme ai sistemi lineari di viti drylin® in acciaio inossidabile o agli assi con cinghia dentata UW, formano un team perfetto per l'immersione.
 
I motori passo-passo di igus® rappresentano una buona integrazione agli assi lineari drylin®. Questi sono caratterizzati da economicità, precisione e controllo semplice. Funzionano in modo affidabile nelle più svariate condizioni ambientali (in base alla classe di protezione IP selezionata). I motori passo-passo igus® si possono collegare ai più comuni controlli motore, utilizzando collegamenti elettrici standardizzati.
 
L'encoder invia segnali dal motore al controllo motore. L'encoder controlla che il movimento lineare si sia verificato proprio come previsto. Encoder = maggiore precisione della macchina.
Certificati e standard
CE<br>Linee guida EMV
Dati tecnici
Download