Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 23XL

  • Dimensione di installazione: NEMA23XL/dimensione flangia 60 mm
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP65 (tenuta albero IP52)
  • Coppia di tenuta: 3,50 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamento motore: connettore metrico
Descrizione prodotto
NEMA23XL: il potente motore con dimensione di installazione media
 
Un ulteriore sviluppo del tipico NEMA23 con coppia quasi raddoppiata. Le dimensioni di installazione sono identiche al NEMA23 e consentono molte applicazioni.
 
I motori passo-passo di igus® rappresentano una buona integrazione agli assi lineari drylin®. Questi sono caratterizzati da economicità, precisione e controllo semplice. Funzionano in modo affidabile nelle più svariate condizioni ambientali (in base alla classe di protezione IP selezionata). I motori passo-passo igus® si possono collegare ai più comuni controlli motore, utilizzando collegamenti elettrici standardizzati.
 
L'interfaccia del connettore fornisce un elevato livello di protezione IP65 (IP: International Protection - protezione internazionale). Maggiore è la classificazione IP, maggiore è la protezione del motore dall'ingresso di sporco e acqua.
 
 
Certificati e standard
CE<br>Linee guida EMV
Dati tecnici
Download