Connettore standard, serie A, connettori a innesto di segnale M23, incl. contatti

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore standard, serie A, connettori a innesto di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, connettori a innesto di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, connettori a innesto di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, connettori a innesto di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, connettori a innesto di segnale M23, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione di zinco/ottone, nichelato
  • Grado di inquinamento: 3
  • Classe di protezione: IP 66/67 [collegato]
  • Categoria di sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado di tenuta/vite: Ottone, nichelato
  • Materiale dell'anello di bloccaggio: ottone nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: crimpatura femmina
  • Design del connettore: Connettore di segnale
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
Tipo P 16 poli 1 slot di codifica